Multi-Adapter

Art.Nr. 5408996 | EAN 4012195613442

• Verbinder für zwei GFK-Stangen • Maß d Ø: 16 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
B
Maß
D
Maß
d Ø
Maß
L
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
101 MA-16 40 mm 30 Ø mm 16 mm 91 mm 5408996
1 Stück 33,85 € Preis / 1 Stück
Multi-Adapter
Multi-Adapter

Multi-Adapter

Art.Nr. 5408996

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß B 40 mm
Maß D 30 Ø mm
Maß d Ø 16 mm
Maß L 91 mm
Technische Daten

Technische Daten

Leider keine Abbildung verfügbar

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

101 MA-16 / 5408996
Download
Downloads

Datenblatt

101 MA-16 / 5408996, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Isolierte Blitzschutz-Systeme, 3.51MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 8.85MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download