K-Verbinder

Parent Art.Nr. cxmOID59537

• Kreuz-Verbinder zur Montage von Isolationsstangen
• inkl. M10-Schrauben

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
D
Maß
d Ø
Maß
L
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
101 IK 40 Ø mm 20 mm 100 mm 5408296
10 Stück 45,10 € Preis / 1 Stück
K-Verbinder
K-Verbinder

K-Verbinder

Art.Nr. 5408296

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschluss Rundleiter
Ausführung Erdung und Blitzschutz sonstige
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 100 mm
Maß D 40 Ø mm
Maß d Ø 20 mm
Maß L 100 mm
101 IK-16 30 Ø mm 16 mm 100 mm 5408298
10 Stück 24,70 € Preis / 1 Stück
K-Verbinder
K-Verbinder

K-Verbinder

Art.Nr. 5408298

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschluss Rundleiter
Ausführung Erdung und Blitzschutz sonstige
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 100 mm
Maß D 30 Ø mm
Maß d Ø 16 mm
Maß L 100 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

101 IK / 5408296
Download
Downloads

Datenblatt

101 IK / 5408296, 0.11MB, pdf
Download
101 IK-16 / 5408298, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Isolierte Blitzschutz-Systeme, 3.51MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 8.85MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen