Halter V-Abstützung

Art.Nr. 5408990 | EAN 4012195613411

• Stangen-Halter zur Aufnahme von zwei GFK-Stangen
• Halter und Überleger für 16 und 20 mm Stangen und Rd 8-10 mm

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
B
Maß
D
Maß
d Ø
Maß
L
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
101 HV-16 48 mm 30 Ø mm 16 mm 90 mm 5408990
1 Stück 42,20 € Preis / 1 Stück
Halter V-Abstützung
Halter V-Abstützung

Halter V-Abstützung

Art.Nr. 5408990

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß B 48 mm
Maß D 30 Ø mm
Maß d Ø 16 mm
Maß H 55 mm
Maß L 90 mm
Technische Daten

Technische Daten

Leider keine Abbildung verfügbar

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

101 HV-16 / 5408990
Download
Downloads

Datenblatt

101 HV-16 / 5408990, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Isolierte Blitzschutz-Systeme, 3.51MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 8.85MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download