Endstück

Parent Art.Nr. cxmOID59541

• Endstück zur Befestigung von Rundleitern Rd 8-10 oder Fangspitzen Typ 101 ISP
• mit Innengewinde M10, z.B. zur Montage eines Vario-Schnellverbinders
für eine feste Leitungsführung an Kreuzungspunkten
• inkl. M10-Schrauben

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
D
Maß
d Ø
Maß
L
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
101 IES 35 Ø mm 20 mm 60 mm 5408393
10 Stück 39,80 € Preis / 1 Stück
Endstück
Endstück

Endstück

Art.Nr. 5408393

Technische Daten

Anschluss Rundleiter
Ausführung Erdung und Blitzschutz sonstige
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 60 mm
Maß D 35 Ø mm
Maß d Ø 20 mm
Maß L 60 mm
101 IES-16 30 Ø mm 16 mm 60 mm 5408395
10 Stück 24,70 € Preis / 1 Stück
Endstück
Endstück

Endstück

Art.Nr. 5408395

Technische Daten

Anschluss Rundleiter
Ausführung Erdung und Blitzschutz sonstige
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 60 mm
Maß D 30 Ø mm
Maß d Ø 16 mm
Maß L 60 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

101 IES / 5408393
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 7.99MB, pdf
Download
Isolierte Blitzschutz-Systeme, 3.51MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download