DK-Verbinder

Art.Nr. 5408245

• Doppel-Kreuz-Verbinder zur Montage von Isolationsstangen
• inkl. M10-Schrauben

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
D
Maß
d Ø
Maß
L
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
101 IDK 40 Ø mm 20 mm 125 mm 5408245
10 Stück 57,60 € Preis / 1 Stück
DK-Verbinder
DK-Verbinder

DK-Verbinder

Art.Nr. 5408245

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschluss Rundleiter
Ausführung Erdung und Blitzschutz sonstige
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 125 mm
Maß D 40 Ø mm
Maß d Ø 20 mm
Maß L 125 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

101 IDK / 5408245
Download
Downloads

Datenblatt

101 IDK / 5408245, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Isolierte Blitzschutz-Systeme, 3.51MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen