Befestigungsplatte

Art.Nr. 5408984 | EAN 4012195613367

• zur Montage von Isolationsstangen an Konstruktionen oder Wänden
• Platte aus VA-Edelstahl
• Halter und Überleger für 16 und 20 mm Stangen und Rd 8-10 mm

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
B
Maß
D
Maß
L
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
101 BP-16 40 mm 16 Ø mm 175 mm 5408984
1 Stück 17,00 € Preis / 1 Stück
Befestigungsplatte
Befestigungsplatte

Befestigungsplatte

Art.Nr. 5408984

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschluss Rundleiter
Ausführung Erdung und Blitzschutz sonstige

Abmessungen

Länge 175 mm
Maß B 40 mm
Maß D 16 Ø mm
Maß H 42 mm
Maß L 175 mm
Technische Daten

Technische Daten

Leider keine Abbildung verfügbar

Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

101 BP-16 / 5408984, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Isolierte Blitzschutz-Systeme, 3.51MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 8.85MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download