Anschlussgelenk

Art.Nr. 5408504

• Anschlussgelenk zur Montage auf Betonsteinen
• mit Gewinde M16 bei schrägen Dachflächen
• inkl. M10-Schrauben

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
D
Maß
d Ø
Maß
L
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
101 IAG 40 Ø mm 20 mm 107 mm 5408504
10 Stück 101,15 € Preis / 1 Stück
Anschlussgelenk
Anschlussgelenk

Anschlussgelenk

Art.Nr. 5408504

Technische Daten

Anschluss Rundleiter
Ausführung Erdung und Blitzschutz sonstige
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 107 mm
Maß D 40 Ø mm
Maß d Ø 20 mm
Maß L 107 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

101 IAG / 5408504
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 7.99MB, pdf
Download
Isolierte Blitzschutz-Systeme, 3.51MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download