Unterflur-Trennstellenkasten mit eingebauter Trennstelle

Art.Nr. 5106003

  • Blitzstrom geprüft

• ohne Boden
• aus Gusseisen, schwarz lackiert
• mit eingebauter Trennstelle für Rundleiter Rd 8-10 und Flachleiter bis FL 40
• nach VDE 0185-561-5 (IEC 62561-5) für Schwerbelastung (bis 40kN/ 4,0 t) geeignet

Alle Typen

Alle Typen

Typ Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
5700 SP RD 8-10 x FL 30-40 mm 5106003
1 Stück 222,20 € Preis / 1 Stück
Unterflur-Trennstellenkasten mit eingebauter Trennstelle
Unterflur-Trennstellenkasten mit eingebauter Trennstelle

Unterflur-Trennstellenkasten mit eingebauter Trennstelle

Art.Nr. 5106003

Technische Daten

Passung RD 8-10 x FL 30-40 mm
Werkstoff Bezeichnung Gusseisen
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 7.99MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen