Schraubdübel mit M8-Gewinde

Art.Nr. 3133230 | EAN 4012195250579

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

• mit Holzschraubenschaft und Gewinde M8

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Maß
D
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
985 M8 35 35 mm 5,2 mm 3133230
100 Stück 122,85 € Preis / 100 Stück
Schraubdübel mit M8-Gewinde
Schraubdübel mit M8-Gewinde

Schraubdübel mit M8-Gewinde

Art.Nr. 3133230

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 35 mm
Maß L 47 mm
Maß L1 35 mm
Maß D 5,2 mm
Maß G M8 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

985 M8 35 / 3133230
Download
Downloads

Datenblatt

985 M8 35 / 3133230, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download