Schraubdübel mit M6-Gewinde

Parent Art.Nr. cxmOID3050
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

• mit Holzschraubenschaft und Gewinde M6

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Maß
D
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
985 M6 25 25 mm 4,3 mm 3133028
100 Stück 49,60 € Preis / 100 Stück
Schraubdübel mit M6-Gewinde
Schraubdübel mit M6-Gewinde

Schraubdübel mit M6-Gewinde

Art.Nr. 3133028

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Oberfläche galvanisch verzinkt
Schaftdurchmesser 4,3 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 25 mm
Maß L 35 mm
Maß L1 25 mm
Maß D 4,3 mm
Maß G M6 mm
985 M6 35 35 mm 4,3 mm 3133036
100 Stück 56,90 € Preis / 100 Stück
Schraubdübel mit M6-Gewinde
Schraubdübel mit M6-Gewinde

Schraubdübel mit M6-Gewinde

Art.Nr. 3133036

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Oberfläche galvanisch verzinkt
Schaftdurchmesser 4,3 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 35 mm
Maß L 45 mm
Maß L1 35 mm
Maß D 4,3 mm
Maß G M6 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

985 M6 25 / 3133028
Download
985 M6 35 / 3133036
Download
Downloads

Datenblatt

985 M6 25 / 3133028, 0.13MB, pdf
Download
985 M6 35 / 3133036, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download