Plastische Korrosionsschutzbinde

Parent Art.Nr. cxmOID3534

• zur Umhüllung von ober- und unterirdischen Verbindungen
• Breite: 50 mm bzw. 100 mm, Dicke: ca. 1,1 mm
• aus petrolatumbeschichtetem Chemiefaser-Vlies
• kalt verarbeitbar

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
356 50 10000 mm 50 mm 2360055
1 Stück 13,25 € Preis / 1 Stück
Plastische Korrosionsschutzbinde
Plastische Korrosionsschutzbinde

Plastische Korrosionsschutzbinde

Art.Nr. 2360055

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Petrolatum

Abmessungen

Länge 10000 mm
Länge 10 m
Breite 50 mm
356 100 10000 mm 100 mm 2360101
1 Stück 25,80 € Preis / 1 Stück
Plastische Korrosionsschutzbinde
Plastische Korrosionsschutzbinde

Plastische Korrosionsschutzbinde

Art.Nr. 2360101

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Petrolatum

Abmessungen

Länge 10000 mm
Länge 10 m
Breite 100 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 7.99MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Auswahlhilfe für Fundament- und Ringerder nach DIN 18014, 0.61MB, pdf
Download