Blitzstromzähler

Art.Nr. 5091722

  • Blitzstrom geprüft
  • Schutzart IP 65

Der Blitzstromzähler LSC I+II erfasst Impulsströme und speichert diese samt Uhrzeit und Datum fest ab. Somit findet eine ständige Kontrolle statt, ob ein Blitz in das Blitzschutzsystem eingeschlagen hat. Sollte dies der Fall sein, so muss nach VDE 0185-305 (IEC 62305) das Blitzschutzsystem gewartet werden.

• Speicherung und Anzeige von Uhrzeit und Datum
• Einsatz im Innen- und Außenbereich dank Schutzklasse IP65
• Kabelschelle für Rundleiter oder Flachleiter
• Direktmontage auf den Ableiter oder der PE-Leitung des Überspannungsschutzgerätes
• hohe Lebensdauer der internen Lithium Batterien
• LCD Anzeige
• interne Batterie
• geprüft nach VDE 0185-561-6 (IEC 62561-6)

Alle Typen

Alle Typen

Typ Messbereich Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LSC I+II 1 kA - 100 kA 5091722
1 Stück 314,95 € Preis / 1 Stück
Blitzstromzähler
Blitzstromzähler

Blitzstromzähler

Art.Nr. 5091722

Technische Daten

Ausführung Auswerteeinheit
Anzahl Sensoren 1
Messbereich 1 kA - 100 kA
Messbereich 1000 - 100000 A
Messbereich 1 - 100 kA
Montageart klemmbar
Schutzart IP65
Signalisierung am Gerät optisch
Temperaturbereich -20 - 60 °C
Werkstoff Bezeichnung Kunststoff

Abmessungen

Abmessung 144x88x44 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 7.99MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Blitzstromzähler LSC I+II, 0.15MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Überspannungsschutz leicht gemacht – TBS Auswahlhilfe, 0.40MB, pdf
Download