Angler-Spreizdübel

Parent Art.Nr. cxmOID3127
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Erforderliche Mindestschraubenlänge = Dübellänge + Bauteildicke + 1 x Schrauben-Ø.
Auszugswert gilt für Holzschrauben mit dem jeweils größten Schraubendurchmesser im Beton der Klasse B25.
Unsere Sicherheitswert Empfehlung: 5-fach

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Bohr-
loch-
tiefe
Bohr-
ungs
Ø
Dübel-Ø Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
910 N 5x25 GRW 25 mm 30 mm 5 mm 5 mm 2349043
100 Stück 4,05 € Preis / 100 Stück
Angler-Spreizdübel
Angler-Spreizdübel

Angler-Spreizdübel

Art.Nr. 2349043

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Universaldübel
Auszugwerte 2100 N
Bohrlochtiefe 30 mm
Bohrungsdurchmesser 5 mm
Dübeldurchmesser 5 mm
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder nein
Geeignet für Gasbeton nein
Geeignet für Sechskant-Holzschraube ja
Halogenfrei ja
Holzschrauben 2,5-4 Ø mm
Mit Rand nein
Mit Schrauben nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 25 mm
Maß L 25 mm
910 N 6x30 GRW 30 mm 35 mm 6 mm 6 mm 2349051
100 Stück 6,05 € Preis / 100 Stück
Angler-Spreizdübel
Angler-Spreizdübel

Angler-Spreizdübel

Art.Nr. 2349051

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Universaldübel
Auszugwerte 3300 N
Bohrlochtiefe 35 mm
Bohrungsdurchmesser 6 mm
Dübeldurchmesser 6 mm
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder nein
Geeignet für Gasbeton nein
Geeignet für Sechskant-Holzschraube ja
Halogenfrei ja
Holzschrauben 3,5-5 Ø mm
Mit Rand nein
Mit Schrauben nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 30 mm
Maß L 30 mm
910 N 6x60 GRW 60 mm 65 mm 6 mm 6 mm 2349078
100 Stück 12,40 € Preis / 100 Stück
Angler-Spreizdübel
Angler-Spreizdübel

Angler-Spreizdübel

Art.Nr. 2349078

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Universaldübel
Auszugwerte 3300 N
Bohrlochtiefe 65 mm
Bohrungsdurchmesser 6 mm
Dübeldurchmesser 6 mm
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder nein
Geeignet für Gasbeton nein
Geeignet für Sechskant-Holzschraube ja
Halogenfrei ja
Holzschrauben 3,5-5 Ø mm
Mit Rand nein
Mit Schrauben nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 60 mm
Maß L 60 mm
910 N 8x40 GRW 40 mm 45 mm 8 mm 8 mm 2349086
100 Stück 8,15 € Preis / 100 Stück
Angler-Spreizdübel
Angler-Spreizdübel

Angler-Spreizdübel

Art.Nr. 2349086

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Universaldübel
Auszugwerte 4500 N
Bohrlochtiefe 45 mm
Bohrungsdurchmesser 8 mm
Dübeldurchmesser 8 mm
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder nein
Geeignet für Gasbeton nein
Geeignet für Sechskant-Holzschraube ja
Halogenfrei ja
Holzschrauben 4,5-6 Ø mm
Mit Rand nein
Mit Schrauben nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 40 mm
Maß L 40 mm
910 N 10x50 GRW 50 mm 55 mm 10 mm 10 mm 2349108
50 Stück 18,80 € Preis / 100 Stück
Angler-Spreizdübel
Angler-Spreizdübel

Angler-Spreizdübel

Art.Nr. 2349108

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Universaldübel
Auszugwerte 9400 N
Bohrlochtiefe 55 mm
Bohrungsdurchmesser 10 mm
Dübeldurchmesser 10 mm
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder nein
Geeignet für Gasbeton nein
Geeignet für Sechskant-Holzschraube ja
Halogenfrei ja
Holzschrauben 6-8 Ø mm
Mit Rand nein
Mit Schrauben nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 50 mm
Maß L 50 mm
910 N 12x60 GRW 60 mm 65 mm 12 mm 12 mm 2349124
25 Stück 30,55 € Preis / 100 Stück
Angler-Spreizdübel
Angler-Spreizdübel

Angler-Spreizdübel

Art.Nr. 2349124

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Universaldübel
Auszugwerte 11600 N
Bohrlochtiefe 65 mm
Bohrungsdurchmesser 12 mm
Dübeldurchmesser 12 mm
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder nein
Geeignet für Gasbeton nein
Geeignet für Sechskant-Holzschraube ja
Halogenfrei ja
Holzschrauben 8-10 Ø mm
Mit Rand nein
Mit Schrauben nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 60 mm
Maß L 60 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

910 N 5x25 GRW / 2349043
Download
910 N 6x30 GRW / 2349051
Download
910 N 6x60 GRW / 2349078
Download
910 N 8x40 GRW / 2349086
Download
910 N 10x50 GRW / 2349108
Download
910 N 12x60 GRW / 2349124
Download
Downloads

Datenblatt

910 N 5x25 GRW / 2349043, 0.10MB, pdf
Download
910 N 6x30 GRW / 2349051, 0.10MB, pdf
Download
910 N 6x60 GRW / 2349078, 0.10MB, pdf
Download
910 N 8x40 GRW / 2349086, 0.10MB, pdf
Download
910 N 10x50 GRW / 2349108, 0.10MB, pdf
Download
910 N 12x60 GRW / 2349124, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download