Vario-Schnellverbinder Rd 6-8 / 8-10 mm FT

Art.Nr. 5311410

  • Blitzstrom geprüft

• für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen mit Zwischenplatten
• schnelle Montage mittels einer Schraube M10 x 30 aus rostfreiem Edelstahl
• mit Federscheibe nach DIN 137
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)

Alle Typen

Alle Typen

Typ Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
249 6-10 ST RD 6-8 / 8-10 mm 5311410
20 Stück 512,20 € Preis / 100 Stück
Vario-Schnellverbinder Rd 6-8 / 8-10 mm FT
Vario-Schnellverbinder Rd 6-8 / 8-10 mm FT

Vario-Schnellverbinder Rd 6-8 / 8-10 mm FT

Art.Nr. 5311410

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube
Art des Verbinders Mehrzweckverbindungsklemme
Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA
Geeignet für Verbindung Rundleiter Rd 8-10 / Rd 8-10
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Passung RD 6-8 / 8-10 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zwischenplatte nein

Abmessungen

Maß A 40 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 7.99MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf