Vario-Schnellverbinder Rd 6-8 / 8-10 mm Cu
Art.Nr. 5311417 | EAN 4012195816591
• für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen mit Zwischenplatten
• schnelle Montage mittels einer Schraube M10 x 30 aus rostfreiem Edelstahl
• mit Federscheibe nach DIN 137
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Alle Typen
-
Alle Typen
Typ Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt. 249 6-10 CU RD 6-8 / 8-10 mm 5311417 10 Stück 745,65 € Preis / 100 Stück Vario-Schnellverbinder Rd 6-8 / 8-10 mm Cu
Art.Nr. 5311417
Technische Daten
Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube Art des Verbinders Mehrzweckverbindungsklemme Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA Geeignet für Verbindung Rundleiter Rd 8-10 / Rd 8-10 Rundleiterdurchmesser Leiter 1 6 - 8 mm Rundleiterdurchmesser Leiter 2 8 - 10 mm Passung RD 6-8 / 8-10 mm Werkstoff Bezeichnung Kupfer Zwischenplatte nein Abmessungen
Maß A 40 mm - 3D Daten
- Ausschreibungstext
-
Ausschreibungstext
- Downloads
-
Datenblatt
Kataloge & Broschüren
Anleitungen und Hilfen