- Alle Typen
-
Alle Typen
Typ Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt. 249 8-10 ST Rd 8-10 mm 5311500 20 Stück 238,85 € Preis / 100 Stück Vario-Schnellverbinder FT
Art.Nr. 5311500
Technische Daten
Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube Art des Verbinders Mehrzweckverbindungsklemme Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA Geeignet für Verbindung Rundleiter Rd 8-10 / Rd 8-10 Rundleiterdurchmesser Leiter 1 8 - 10 mm Rundleiterdurchmesser Leiter 2 8 - 10 mm Kurzschlussstrom (50HZ)(1s;≤300°C) 5,6 kA Oberfläche tauchfeuerverzinkt Passung Rd 8-10 mm Werkstoff Bezeichnung Stahl Zwischenplatte nein Abmessungen
Maß A 40 mm 249 B ST Rd 8-10 mm 5311705 100 Stück 226,90 € Preis / 100 Stück Vario-Schnellverbinder FT
Art.Nr. 5311705
Technische Daten
Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube Art des Verbinders Mehrzweckverbindungsklemme Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA Geeignet für Verbindung Rundleiter Rd 8-10 / Rd 8-10 Rundleiterdurchmesser Leiter 1 8 - 10 mm Rundleiterdurchmesser Leiter 2 8 - 10 mm Kurzschlussstrom (50HZ)(1s;≤300°C) 5,6 kA Oberfläche tauchfeuerverzinkt Passung Rd 8-10 mm Werkstoff Bezeichnung - Zwischenplatte nein Abmessungen
Maß A 40 mm - 3D Daten
-
3D Daten Downloads
- Ausschreibungstext
-
Ausschreibungstext
- Downloads
-
Datenblatt
Kataloge & Broschüren
Konformitätserklärungen