Rinnenklemme RK-FIX FT

Art.Nr. 5316450 | EAN 4012195433682

• für bis zu 2 Rundleiter Rd 8
• passend für alle Wulststärken (15-25 mm)
• mit 1 Flachrundschraube M10 x 45
• Schraube und Mutter aus VA-Edelstahl
• mit Feder zur Vorfixierung an der Regenrinne

Alle Typen

Alle Typen

Typ Klemm-
bereich
Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RK-FIX 15 - 25 mm 2 x Rd 8 mm 5316450
25 Stück 435,90 € Preis / 100 Stück
Rinnenklemme RK-FIX FT
Rinnenklemme RK-FIX FT

Rinnenklemme RK-FIX FT

Art.Nr. 5316450

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube
Art des Verbinders Dachrinnenklemme
Klemmbereich 15 - 25 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Passung 2 x Rd 8 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Technische Daten

Technische Daten

Leider keine Abbildung verfügbar

3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RK-FIX / 5316450
Download
Downloads

Datenblatt

RK-FIX / 5316450, 0.19MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download