Rinnenklemme RK-FIX Cu

Art.Nr. 5316468 | EAN 4012195433736

  • Blitzstrom geprüft

• für bis zu 2 Rundleiter Rd 8
• passend für alle Wulststärken (15-25 mm)
• mit 1 Flachrundschraube M10 x 45
• Schraube und Mutter aus VA-Edelstahl
• mit Feder zur Vorfixierung an der Regenrinne
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)

Alle Typen

Alle Typen

Typ Klemm-
bereich
Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RK-FIX CU 15 - 25 mm 2 x Rd 8 mm 5316468
10 Stück 738,10 € Preis / 100 Stück
Rinnenklemme RK-FIX Cu
Rinnenklemme RK-FIX Cu

Rinnenklemme RK-FIX Cu

Art.Nr. 5316468

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube Flachrundschraube
Art des Verbinders Dachrinnenklemme
Klemmbereich 15 - 25 mm
Oberfläche verkupfert
Passung 2 x Rd 8 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RK-FIX CU / 5316468
Download
Downloads

Datenblatt

RK-FIX CU / 5316468, 0.19MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 8.85MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download