Kreuzverbinder mit Zwischenplatte für Rd 8-10 x Rd 16 A4

Art.Nr. 5312346 | EAN 4012195893103

  • Blitzstrom geprüft

• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
• Passung: Rd 8-10 x Rd 16 / FL 30
• mit Zwischenplatte
• montiert mit 4 Sechskantschrauben M8 x 25 und 4 Sechskantmuttern M8

Alle Typen

Alle Typen

Typ Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
252 8-10x16 V4A Rd 8-10 x 16 mm 5312346
10 Stück 1.913,40 € Preis / 100 Stück
Kreuzverbinder mit Zwischenplatte für Rd 8-10 x Rd 16 A4
Kreuzverbinder mit Zwischenplatte für Rd 8-10 x Rd 16 A4

Kreuzverbinder mit Zwischenplatte für Rd 8-10 x Rd 16 A4

Art.Nr. 5312346

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube
Art des Verbinders Kreuzverbinder
Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA
Geeignet für Verbindung Rundleiter Rd 8-10 / Rd 16
Passung Rd 8-10 x 16 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571
Zwischenplatte ja

Abmessungen

Maß A 60 mm
Maß B 60 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

252 8-10x16 V4A / 5312346, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 8.85MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Auswahlhilfe für Fundament- und Ringerder nach DIN 18014, 0.61MB, pdf
Download
Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download