Kreuzverbinder für Rund- und Flachleiter Edelstahl

Parent Art.Nr. cxmOID303838
  • Blitzstrom geprüft

• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
• Passung: Rd 8-10 x Rd 8-10
• Passung: Rd 8-10 x FL 30
• Passung: FL 30 x FL 30
• montiert mit 2 Sechskantschrauben M8 x 20

Alle Typen

Alle Typen

Typ Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
250 VA Rd 8-10/FL30 mm 5312922
25 Stück 940,90 € Preis / 100 Stück
Kreuzverbinder für Rund- und Flachleiter Edelstahl
Kreuzverbinder für Rund- und Flachleiter Edelstahl

Kreuzverbinder für Rund- und Flachleiter Edelstahl

Art.Nr. 5312922

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube
Art des Verbinders Kreuzverbinder
Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA
Geeignet für Verbindung Rundleiter Rd 8-10 / Flachleiter Fl 30
Passung Rd 8-10/FL30 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zwischenplatte nein
250 V4A Rd 8-10/FL30 mm 5312925
10 Stück 1.199,20 € Preis / 100 Stück
Kreuzverbinder für Rund- und Flachleiter Edelstahl
Kreuzverbinder für Rund- und Flachleiter Edelstahl

Kreuzverbinder für Rund- und Flachleiter Edelstahl

Art.Nr. 5312925

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube
Art des Verbinders Kreuzverbinder
Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA
Geeignet für Verbindung Rundleiter Rd 8-10 / Flachleiter Fl 30
Passung Rd 8-10/FL30 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571
Zwischenplatte nein
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 1.07MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 1.09MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Auswahlhilfe für Fundament- und Ringerder nach DIN 18014, 1.07MB, pdf
Download