Kreuzverbinder für Rund- und Flachleiter DIN FT

Art.Nr. 5312655

  • Blitzstrom geprüft

• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
• Passung: Rd 8-10 x FL 30
• montiert mit 4 Sechskantschrauben M8 x 25 und 4 Sechskantmuttern M8

Alle Typen

Alle Typen

Typ Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
252 8-10XFL30 FT 8-10 x FL30 mm 5312655
25 Stück 399,15 € Preis / 100 Stück
Kreuzverbinder für Rund- und Flachleiter DIN FT
Kreuzverbinder für Rund- und Flachleiter DIN FT

Kreuzverbinder für Rund- und Flachleiter DIN FT

Art.Nr. 5312655

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube
Art des Verbinders Kreuzverbinder
Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA
Geeignet für Verbindung Rundleiter Rd 8-10 / Flachleiter Fl 30
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Passung 8-10 x FL30 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zwischenplatte nein

Abmessungen

Maß A 60 mm
Maß B 60 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

252 8-10XFL30 FT / 5312655
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 7.99MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Auswahlhilfe für Fundament- und Ringerder nach DIN 18014, 0.61MB, pdf
Download