Falzklemme, Kalzip lose Leitungsführung

Art.Nr. 5317512 | EAN 4012196622375

  • Blitzstrom geprüft

• für Rundstehfalzsysteme, lose Leitungsführung
• Herstellerfreigabe durch das Unternehmen Kalzip gegeben
• geprüft nach VDE 0185-561-1 (IEC/EN 62561-1)

Alle Typen

Alle Typen

Typ Klemm-
bereich
Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RSF 177 20 VA M8 8 mm 8 mm 5317512
50 Stück 1.049,80 € Preis / 100 Stück
Falzklemme, Kalzip lose Leitungsführung
Falzklemme, Kalzip lose Leitungsführung

Falzklemme, Kalzip lose Leitungsführung

Art.Nr. 5317512

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube
Art des Verbinders Falzklemme
Klemmbereich 8 mm
Passung 8 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RSF 177 20 VA M8 / 5317512
Download
Downloads

Datenblatt

RSF 177 20 VA M8 / 5317512, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 3.74MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 3.74MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 8.85MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 3.74MB, pdf
Download