Anschluss- und Endstück

Art.Nr. 5304997 | EAN 4012195417071

• Zum Anschluss an Stahlkonstruktionen oder zum Anschrauben an Erdungsfestpunkte • Für Anschlüsse: Rundleiter Rd 8-10 und Flachleiter FL30 x 3,5 • 2 x Anschlusslöcher Ø 11 mm • 1 x Anschlussloch Ø D mm

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
5011 5304997
10 Stück 189,50 € Preis / 100 Stück
Anschluss- und Endstück
Anschluss- und Endstück

Anschluss- und Endstück

Art.Nr. 5304997

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube sonstige
Art des Verbinders Endstück
Geeignet für Verbindung Rundleiter Rd 8-10 / Flachleiter Fl 30
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zwischenplatte nein

Abmessungen

Maß D 11 Ø mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

5011 / 5304997
Download
Downloads

Datenblatt

5011 / 5304997, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 8.85MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Auswahlhilfe für Fundament- und Ringerder nach DIN 18014, 0.61MB, pdf
Download
Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download