19 m Fangmast mit 12-Bein Fangmastständer

Art.Nr. 5400817

• Tele-Blitzschutzsystem zum Schutz von Anlagen vor direktem Blitzeinschlag,
z.B. Biogas-, Gas-Druck-Regel-, Mess- und PV-Freilandanlagen
• bestehend aus Fangmast und Fangmastständer
• Betonsockel und Kantenschutz sind separat zu bestellen
• inkl. 800mm Gewindestangen

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
irod 19 19500 mm 5400817
1 Stück 9.233,90 € Preis / 1 Stück
19 m Fangmast mit 12-Bein Fangmastständer
19 m Fangmast mit 12-Bein Fangmastständer

19 m Fangmast mit 12-Bein Fangmastständer

Art.Nr. 5400817

Technische Daten

Anschluss Rundleiter
Ausführung Fangstange mit Stativ
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 19500 mm
Maß B 3400 mm
Maß D 198 Ø mm
Maß L 19500 mm
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

irod 19 / 5400817
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 7.99MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen