Seile Kupfer und Kupfer, verzinnt

Parent Art.Nr. cxmOID3445

• nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
D
Quer-
schnitt
Normal-
ring
Normal-
ring
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
S 11-CU 10,5 mm 70 mm² 50 ca. m 30 5021654
50 m 2.239,70 € Preis / 100 m
Seil Kupfer
Seil Kupfer

Seil Kupfer

Art.Nr. 5021654

Technische Daten

Anzahl der Einzeldrähte 19
Durchmesser der Einzeldrähte 2,1 mm
Anwendung Blitzschutz nein
Normalring 50 ca. m
Normalring 30
Oberfläche -
Querschnitt 70 mm²
Werkstoff-Mantel ohne
Werkstoff Bezeichnung Kupfer

Abmessungen

Länge 50000 mm
Maß D 10,5 mm
Außendurchmesser 10,5 mm
S 9-CU 9 mm 50 mm² 100 ca. m 45 5021652
100 m 1.381,25 € Preis / 100 m
Seil Kupfer
Seil Kupfer

Seil Kupfer

Art.Nr. 5021652

Technische Daten

Anzahl der Einzeldrähte 19
Durchmesser der Einzeldrähte 1,8 mm
Anwendung Blitzschutz -
Normalring 100 ca. m
Normalring 45
Oberfläche -
Querschnitt 50 mm²
Werkstoff-Mantel ohne
Werkstoff Bezeichnung Kupfer

Abmessungen

Länge 100000 mm
Maß D 9 mm
Außendurchmesser 9 mm
S-11-CU SN 10,5 mm 70 mm² 50 ca. m 30 5021656
50 m 2.342,30 € Preis / 100 m
Seil Kupfer verzinnt
Seil Kupfer verzinnt

Seil Kupfer verzinnt

Art.Nr. 5021656

Technische Daten

Anzahl der Einzeldrähte 19
Durchmesser der Einzeldrähte 2,1 mm
Anwendung Blitzschutz nein
Normalring 50 ca. m
Normalring 30
Oberfläche verzinnt
Querschnitt 70 mm²
Werkstoff-Mantel ohne
Werkstoff Bezeichnung Kupfer

Abmessungen

Länge 100000 mm
Maß D 10,5 mm
Außendurchmesser 10,5 mm
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

S 11-CU / 5021654
Download
S 9-CU / 5021652
Download
S-11-CU SN / 5021656
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 7.99MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 8.85MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Auswahlhilfe für Fundament- und Ringerder nach DIN 18014, 0.61MB, pdf
Download