Rundleiter Stahl verzinkt

Parent Art.Nr. cxmOID190726
  • Blitzstrom geprüft

• nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• RD 10 auch im Erdreich verwendbar
• Zinkauflage: ≥ 350 g/m² (ca. 50 µm im Mittelwert)

Alle Typen

Alle Typen

Typ Nenn-
größe Ø
Normal-
ring
Normal-
ring
Quer-
schnitt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RD 8-FT 8 mm 125 ca. m 50 50 mm² 5021081
125 m 376,70 € Preis / 100 m
Rundleiter Stahl verzinkt
Rundleiter Stahl verzinkt

Rundleiter Stahl verzinkt

Art.Nr. 5021081

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Einzeldrähte 1
Durchmesser 8 mm
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Normalring 125 ca. m
Normalring 50
Nenngröße Ø 8 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Querschnitt 50 mm²
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Werkstoff-Eigenschaft sonstige
Werkstoff-Mantel ohne

Abmessungen

Maß D 8 mm
RD 8-FT 50 8 mm 50 ca. m 20 50 mm² 5021050
50 m 376,70 € Preis / 100 m
Rundleiter Stahl verzinkt
Rundleiter Stahl verzinkt

Rundleiter Stahl verzinkt

Art.Nr. 5021050

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Einzeldrähte 1
Durchmesser 8 mm
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Normalring 50 ca. m
Normalring 20
Nenngröße Ø 8 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Querschnitt 50 mm²
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Werkstoff-Eigenschaft sonstige
Werkstoff-Mantel ohne

Abmessungen

Maß D 8 mm
RD 10 10 mm 80 ca. m 50 78 mm² 5021103
80 m 558,80 € Preis / 100 m
Rundleiter Stahl verzinkt
Rundleiter Stahl verzinkt

Rundleiter Stahl verzinkt

Art.Nr. 5021103

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Einzeldrähte 1
Durchmesser 10 mm
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Normalring 80 ca. m
Normalring 50
Nenngröße Ø 10 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Querschnitt 78 mm²
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Werkstoff-Eigenschaft sonstige
Werkstoff-Mantel ohne

Abmessungen

Maß D 10 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RD 8-FT / 5021081
Download
RD 8-FT 50 / 5021050
Download
RD 10 / 5021103
Download
Downloads

Datenblatt

RD 8-FT / 5021081, 0.17MB, pdf
Download
RD 8-FT 50 / 5021050, 0.17MB, pdf
Download
RD 10 / 5021103, 0.17MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 3.74MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 8.85MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Auswahlhilfe für Fundament- und Ringerder nach DIN 18014, 0.61MB, pdf
Download
Blitzschutz-Leitfaden, 3.74MB, pdf
Download

Zubehör

9 Produkte