Rundleiter Aluminium

Parent Art.Nr. cxmOID190732
  • Blitzstrom geprüft

• nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• RD 8 ALU: halbhart (E-AlMgSi0.5 entspricht DIN 48801)
• RD 8 ALU-T: tordierbar (E-AlMgSi0.5 entspricht DIN 48801)
• RD 10 ALU: Rein-Aluminium (E-Al entspricht DIN 48801)
• AL und ALMgSi dürfen nicht unmittelbar auf, im oder unter Putz, Mörtel oder Beton sowie nicht im Erdreich verlegt werden

Alle Typen

Alle Typen

Typ Nenn-
größe Ø
Normal-
ring
Normal-
ring
Quer-
schnitt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RD 8-ALU 8 mm 150 ca. m 20 50 mm² 5021286
150 m 357,80 € Preis / 100 m
Rundleiter Aluminium
Rundleiter Aluminium

Rundleiter Aluminium

Art.Nr. 5021286

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Einzeldrähte 1
Durchmesser 8 mm
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Normalring 150 ca. m
Normalring 20
Nenngröße Ø 8 mm
Querschnitt 50 mm²
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Werkstoff-Eigenschaft halbhart
Werkstoff-Mantel ohne

Abmessungen

Maß D 8 mm
RD 8-ALU-T 8 mm 150 ca. m 20 50 mm² 5021294
150 m 363,60 € Preis / 100 m
Rundleiter Aluminium
Rundleiter Aluminium

Rundleiter Aluminium

Art.Nr. 5021294

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Einzeldrähte 1
Durchmesser 8 mm
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Normalring 150 ca. m
Normalring 20
Nenngröße Ø 8 mm
Querschnitt 50 mm²
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Werkstoff-Eigenschaft weich
Werkstoff-Mantel ohne

Abmessungen

Maß D 8 mm
RD 8-ALU-T 75 8 mm 75 ca. m 10 50 mm² 5021296
75 m 399,70 € Preis / 100 m
Rundleiter Aluminium
Rundleiter Aluminium

Rundleiter Aluminium

Art.Nr. 5021296

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Einzeldrähte 1
Durchmesser 8 mm
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Normalring 75 ca. m
Normalring 10
Nenngröße Ø 8 mm
Querschnitt 50 mm²
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Werkstoff-Eigenschaft weich
Werkstoff-Mantel ohne

Abmessungen

Maß D 8 mm
RD 10-ALU 10 mm 95 ca. m 20 78 mm² 5021308
95 m 603,90 € Preis / 100 m
Rundleiter Aluminium
Rundleiter Aluminium

Rundleiter Aluminium

Art.Nr. 5021308

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Einzeldrähte 1
Durchmesser 10 mm
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Normalring 95 ca. m
Normalring 20
Nenngröße Ø 10 mm
Querschnitt 78 mm²
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Werkstoff-Eigenschaft sonstige
Werkstoff-Mantel ohne

Abmessungen

Maß D 10 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RD 8-ALU / 5021286
Download
RD 8-ALU-T / 5021294
Download
RD 8-ALU-T 75 / 5021296
Download
RD 10-ALU / 5021308
Download
Downloads

Datenblatt

RD 8-ALU / 5021286, 0.15MB, pdf
Download
RD 8-ALU-T / 5021294, 0.15MB, pdf
Download
RD 8-ALU-T 75 / 5021296, 0.15MB, pdf
Download
RD 10-ALU / 5021308, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 8.85MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Auswahlhilfe für Fundament- und Ringerder nach DIN 18014, 0.61MB, pdf
Download
Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download

Zubehör

10 Produkte