Rundleiter Aluminium mit PVC-Ummantelung

Art.Nr. 5021332 | EAN 4012195067474

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Blitzstrom geprüft

• einsetzbar als Ableitung
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• mit PVC-Ummantelung (halogenfrei)
• für die Verlegung auf, im und unter Putz, Mörtel oder Beton geeignet

Alle Typen

Alle Typen

Typ Nenn-
größe Ø
Normal-
ring
Normal-
ring
Quer-
schnitt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RD 8-PVC 8/11 mm 100 ca. m 20 50 mm² 5021332
100 m 533,40 € Preis / 100 m
Rundleiter Aluminium mit PVC-Ummantelung
Rundleiter Aluminium mit PVC-Ummantelung

Rundleiter Aluminium mit PVC-Ummantelung

Art.Nr. 5021332

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Einzeldrähte 1
Durchmesser 8 mm
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Normalring 100 ca. m
Normalring 20
Nenngröße Ø 8/11 mm
Querschnitt 50 mm²
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Werkstoff-Eigenschaft weich
Werkstoff-Mantel PVC

Abmessungen

Maß D 11 mm
Maß d 8 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RD 8-PVC / 5021332
Download
Downloads

Datenblatt

RD 8-PVC / 5021332, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 3.74MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 8.85MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Auswahlhilfe für Fundament- und Ringerder nach DIN 18014, 0.61MB, pdf
Download
Blitzschutz-Leitfaden, 3.74MB, pdf
Download

Zubehör

10 Produkte