Flachleiter Stahl verzinkt für Erdreich

Parent Art.Nr. cxmOID288201
  • Blitzstrom geprüft

• nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Zinkauflage: ≥ 500 g/m² (ca. 70 µm im Mittelwert)
• für Blitzschutz, Erdungsanlagen und Ringpotentialausgleich

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Ober-
fläche
Werkstoff Bezeichnung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
5052 DIN 30X3.5 30 mm 3,5 mm tauchfeuerverzinkt Stahl 5019345
30 m 767,50 € Preis / 100 m
Flachleiter Stahl verzinkt für Erdreich
Flachleiter Stahl verzinkt für Erdreich

Flachleiter Stahl verzinkt für Erdreich

Art.Nr. 5019345

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Normalring 30 ca. m
Normalring 25
Querschnitt 105 mm²

Abmessungen

Breite 30 mm
Höhe 3,5 mm
Maß B 30 mm
Maß H 3,5 mm
5052 DIN 30X3.5 30 mm 3,5 mm tauchfeuerverzinkt Stahl 5019347
60 m 767,50 € Preis / 100 m
Flachleiter Stahl verzinkt für Erdreich
Flachleiter Stahl verzinkt für Erdreich

Flachleiter Stahl verzinkt für Erdreich

Art.Nr. 5019347

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Normalring 60 ca. m
Normalring 50
Querschnitt 105 mm²

Abmessungen

Breite 30 mm
Höhe 3,5 mm
Maß B 30 mm
Maß H 3,5 mm
5052 DIN 40X4 40 mm 4 mm tauchfeuerverzinkt Stahl 5019355
40 m 1.551,40 € Preis / 100 m
Flachleiter Stahl verzinkt für Erdreich
Flachleiter Stahl verzinkt für Erdreich

Flachleiter Stahl verzinkt für Erdreich

Art.Nr. 5019355

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Normalring 40 ca. m
Normalring 51
Querschnitt 160 mm²

Abmessungen

Breite 40 mm
Höhe 4 mm
Maß B 40 mm
Maß H 4 mm
5052 DIN 40X5 40 mm 5 mm tauchfeuerverzinkt Stahl 5019360
30 m 1.937,40 € Preis / 100 m
Flachleiter Stahl verzinkt für Erdreich
Flachleiter Stahl verzinkt für Erdreich

Flachleiter Stahl verzinkt für Erdreich

Art.Nr. 5019360

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Normalring 30 ca. m
Normalring 50
Querschnitt 200 mm²

Abmessungen

Breite 40 mm
Höhe 5 mm
Maß B 40 mm
Maß H 5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

5052 DIN 30X3.5 / 5019345
Download
5052 DIN 30X3.5 / 5019347
Download
5052 DIN 40X4 / 5019355
Download
5052 DIN 40X5 / 5019360
Download
Downloads

Datenblatt

5052 DIN 30X3.5 / 5019345, 0.11MB, pdf
Download
5052 DIN 30X3.5 / 5019347, 0.11MB, pdf
Download
5052 DIN 40X4 / 5019355, 0.11MB, pdf
Download
5052 DIN 40X5 / 5019360, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 3.74MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 8.85MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Flachleiter 5052..., 3.74MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Auswahlhilfe für Fundament- und Ringerder nach DIN 18014, 3.74MB, pdf
Download
Blitzschutz-Leitfaden, 3.74MB, pdf
Download

Zubehör

15 Produkte