Flachleiter Kupfer

Parent Art.Nr. cxmOID3417
  • Blitzstrom geprüft

• nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• für Blitzschutz, Erdungsanlagen und Ringpotentialausgleich

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Werkstoff Bezeichnung Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
FL 20-CU 20 mm 2,5 mm Kupfer 5021804
45 m 1.925,80 € Preis / 100 m
Flachleiter Kupfer
Flachleiter Kupfer

Flachleiter Kupfer

Art.Nr. 5021804

Technische Daten

Normalring 45 ca. m
Normalring 20
Querschnitt 50 mm²

Abmessungen

Breite 20 mm
Höhe 2,5 mm
Maß B 20 mm
Maß H 2,5 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 7.99MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download