Flachleiter Edelstahl

Parent Art.Nr. cxmOID12409
  • Blitzstrom geprüft

• nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• nach Fundamenterdernorm DIN 18014 wird im Erdreich V4A gefordert
• für den Einsatz in korrosionsgefährdeten Bereichen
• für Blitzschutz, Erdungsanlagen und Ringpotentialausgleich

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Werkstoff Bezeichnung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
5052 V2A 30X3.5 30 mm 3,5 mm Edelstahl, rostfrei 1.4301 5018501
50 m 2.476,40 € Preis / 100 m
Flachleiter Edelstahl
Flachleiter Edelstahl

Flachleiter Edelstahl

Art.Nr. 5018501

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Normalring 50 ca. m
Normalring 42
Querschnitt 105 mm²

Abmessungen

Breite 30 mm
Höhe 3,5 mm
5052 V4A 30X3.5 30 mm 3,5 mm Edelstahl, rostfrei 1.4571/1.4404 5018706
50 m 2.913,50 € Preis / 100 m
Flachleiter Edelstahl
Flachleiter Edelstahl

Flachleiter Edelstahl

Art.Nr. 5018706

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Normalring 50 ca. m
Normalring 42
Querschnitt 105 mm²

Abmessungen

Breite 30 mm
Höhe 3,5 mm
5052 V4A 30X3.5 30 mm 3,5 mm Edelstahl, rostfrei 1.4571/1.4404 5018730
25 m 3.034,70 € Preis / 100 m
Flachleiter Edelstahl
Flachleiter Edelstahl

Flachleiter Edelstahl

Art.Nr. 5018730

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Normalring 25 ca. m
Normalring 21
Querschnitt 105 mm²

Abmessungen

Breite 30 mm
Höhe 3,5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

5052 V2A 30X3.5 / 5018501
Download
5052 V4A 30X3.5 / 5018706
Download
5052 V4A 30X3.5 / 5018730
Download
Downloads

Datenblatt

5052 V2A 30X3.5 / 5018501, 0.11MB, pdf
Download
5052 V4A 30X3.5 / 5018706, 0.11MB, pdf
Download
5052 V4A 30X3.5 / 5018730, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 3.74MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 8.85MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Flachleiter 5052..., 3.74MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Auswahlhilfe für Fundament- und Ringerder nach DIN 18014, 3.74MB, pdf
Download
Blitzschutz-Leitfaden, 3.74MB, pdf
Download

Zubehör

12 Produkte