Universeller Leitungshalter Rd 8-10 mm

Parent Art.Nr. cxmOID3922

• mit Innengewinde M8 bzw. Durchgangsloch Ø 7 mm
• witterungs- und temperaturbeständig von -35 °C bis +90 °C

Alle Typen

Alle Typen

Typ Leiterabmessungen Montage-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
177 20 M8 8-10 mm rund 20 mm 5207444
20 Stück 80,60 € Preis / 100 Stück
Universeller Leitungshalter Rd 8-10 mm
Universeller Leitungshalter Rd 8-10 mm

Universeller Leitungshalter Rd 8-10 mm

Art.Nr. 5207444

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Leiter mit Klemmschelle
Befestigungsart Halter Bohrung mit M Gewinde
Gewindegröße M 8
Leiterabmessungen 8-10 mm rund
Montagehöhe 20 mm
Werkstoff des Halters Polyamid
Werkstoff des Übelegers Polyamid
Werkstoff des Unterteils Polyamid
177 30 M8 8-10 mm rund 30 mm 5207460
20 Stück 87,30 € Preis / 100 Stück
Universeller Leitungshalter Rd 8-10 mm
Universeller Leitungshalter Rd 8-10 mm

Universeller Leitungshalter Rd 8-10 mm

Art.Nr. 5207460

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Leiter mit Klemmschelle
Befestigungsart Halter Bohrung mit M Gewinde
Gewindegröße M 8
Leiterabmessungen 8-10 mm rund
Montagehöhe 30 mm
Werkstoff des Halters Polyamid
Werkstoff des Übelegers Polyamid
Werkstoff des Unterteils Polyamid
177 55 M8 8-10 mm rund 55 mm 5207487
20 Stück 216,75 € Preis / 100 Stück
Universeller Leitungshalter Rd 8-10 mm
Universeller Leitungshalter Rd 8-10 mm

Universeller Leitungshalter Rd 8-10 mm

Art.Nr. 5207487

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Leiter mit Klemmschelle
Befestigungsart Halter Bohrung mit M Gewinde
Gewindegröße M 8
Leiterabmessungen 8-10 mm rund
Montagehöhe 55 mm
Werkstoff des Halters Polyamid
Werkstoff des Übelegers Polyamid
Werkstoff des Unterteils Polyamid
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

177 20 M8 / 5207444
Download
177 30 M8 / 5207460
Download
177 55 M8 / 5207487
Download
Downloads

Datenblatt

177 20 M8 / 5207444, 0.10MB, pdf
Download
177 30 M8 / 5207460, 0.10MB, pdf
Download
177 55 M8 / 5207487, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 8.85MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download