Schraubenloser Leitungshalter für Rd 8 mm, Durchgang Ø 5 mm

Art.Nr. 5207339 | EAN 4012195404774

• mit Innengewinde M6 bzw. Durchgangsloch Ø 5 mm
• aus rostfreiem Edelstahl (V2A)

Alle Typen

Alle Typen

Typ Leiterabmessungen Montage-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
177 20 VA M6 8 mm rund 20 mm 5207339
20 Stück 116,85 € Preis / 100 Stück
Schraubenloser Leitungshalter für Rd 8 mm, Durchgang Ø 5 mm
Schraubenloser Leitungshalter für Rd 8 mm, Durchgang Ø 5 mm

Schraubenloser Leitungshalter für Rd 8 mm, Durchgang Ø 5 mm

Art.Nr. 5207339

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Leiter mit Clipschelle
Befestigungsart Halter Bohrung mit M Gewinde
Gewindegröße M 6
Leiterabmessungen 8 mm rund
Montagehöhe 20 mm

Abmessungen

Maß G M6 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

177 20 VA M6 / 5207339, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 8.85MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download