Schraubenloser Leitungshalter für Rd 8 mm, Befestigung mit Schraube und Dübel

Art.Nr. 5207901 | EAN 4012195915836

• mit Innengewinde M8 bzw. Durchgangsloch Ø 7 mm
• aus rostfreiem Edelstahl (V2A)
• vormontiert mit Unterleger und Holzschraube 5 x 60 und Kunststoffdübel 8 x 40

Alle Typen

Alle Typen

Typ Montage-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
177 20 VA B-HD 20 mm 5207901
50 Stück 333,50 € Preis / 100 Stück
Schraubenloser Leitungshalter für Rd 8 mm, Befestigung mit Schraube und Dübel
Schraubenloser Leitungshalter für Rd 8 mm, Befestigung mit Schraube und Dübel

Schraubenloser Leitungshalter für Rd 8 mm, Befestigung mit Schraube und Dübel

Art.Nr. 5207901

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Leiter mit Klemmschelle
Befestigungsart Halter mit Dübel
Montagehöhe 20 mm

Abmessungen

Maß G M6 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

177 20 VA B-HD / 5207901, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 8.85MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download