Schraubenloser Leitungshalter erhöhte Bauart für Rd 8 mm, Durchgang Ø 5 mm

Art.Nr. 5207342 | EAN 4012195735762

• mit Innengewinde M6 bzw. Durchgangsloch Ø 5 mm
• aus rostfreiem Edelstahl (V2A)

Alle Typen

Alle Typen

Typ Montage-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
177 35 VA M6 35 mm 5207342
20 Stück 197,50 € Preis / 100 Stück
Schraubenloser Leitungshalter erhöhte Bauart für Rd 8 mm, Durchgang Ø 5 mm
Schraubenloser Leitungshalter erhöhte Bauart für Rd 8 mm, Durchgang Ø 5 mm

Schraubenloser Leitungshalter erhöhte Bauart für Rd 8 mm, Durchgang Ø 5 mm

Art.Nr. 5207342

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Montagehöhe 35 mm

Abmessungen

Maß G M6 mm
Technische Daten

Technische Daten

Leider keine Abbildung verfügbar

3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

177 35 VA M6 / 5207342
Download
Downloads

Datenblatt

177 35 VA M6 / 5207342, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 8.85MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download