Leitungshalter Rd 8-10 mm, mit Vierkantstift

Parent Art.Nr. cxmOID315559

• komplett mit Überleger und Sechskantschrauben
• mit festem Vierkantstift zur schnellen Montage
• mit Sechskantschrauben aus VA

Alle Typen

Alle Typen

Typ Leiterabmessungen Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
163 70 FT 8-10 mm rund 5223075
50 Stück 256,40 € Preis / 100 Stück
Leitungshalter Rd 8-10 mm, mit Vierkantstift
Leitungshalter Rd 8-10 mm, mit Vierkantstift

Leitungshalter Rd 8-10 mm, mit Vierkantstift

Art.Nr. 5223075

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Leiter mit Schraubschelle
Befestigungsart Halter mit Schlagstift
Einsatz im Ex-Bereich ja
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Leiterabmessungen 8-10 mm rund
Werkstoff des Halters Stahl
Werkstoff des Übelegers Stahl
Werkstoff des Unterteils Stahl

Abmessungen

Länge 70 mm
Maß L 70 mm
163 100 FT 8-10 mm rund 5223105
50 Stück 262,20 € Preis / 100 Stück
Leitungshalter Rd 8-10 mm, mit Vierkantstift
Leitungshalter Rd 8-10 mm, mit Vierkantstift

Leitungshalter Rd 8-10 mm, mit Vierkantstift

Art.Nr. 5223105

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Leiter mit Schraubschelle
Befestigungsart Halter mit Schlagstift
Einsatz im Ex-Bereich ja
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Leiterabmessungen 8-10 mm rund
Werkstoff des Halters Stahl
Werkstoff des Übelegers Stahl
Werkstoff des Unterteils Stahl

Abmessungen

Länge 100 mm
Maß L 100 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

163 70 FT / 5223075
Download
163 100 FT / 5223105
Download
Downloads

Datenblatt

163 70 FT / 5223075, 0.11MB, pdf
Download
163 100 FT / 5223105, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 8.85MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download