Leitungshalter Rd 8-10 mm, mit Vierkantstift verkupfert

Art.Nr. 5223601 | EAN 4012195409939

• Komplett mit Überleger und Sechskantschrauben • Mit Vierkantstift zur schnellen Montage • Mit Sechskantschrauben aus VA

Alle Typen

Alle Typen

Typ Leiterabmessungen Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
163 100 CU 8-10 mm rund 5223601
10 Stück 815,15 € Preis / 100 Stück
Leitungshalter Rd 8-10 mm, mit Vierkantstift verkupfert
Leitungshalter Rd 8-10 mm, mit Vierkantstift verkupfert

Leitungshalter Rd 8-10 mm, mit Vierkantstift verkupfert

Art.Nr. 5223601

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Leiter mit Schraubschelle
Befestigungsart Halter mit Schlagstift
Einsatz im Ex-Bereich ja
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Leiterabmessungen 8-10 mm rund
Werkstoff des Halters Kupfer
Werkstoff des Übelegers Kupfer
Werkstoff des Unterteils Kupfer

Abmessungen

Länge 100 mm
Maß L 100 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

163 100 CU / 5223601
Download
Downloads

Datenblatt

163 100 CU / 5223601, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 8.85MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download