Leitungshalter Rd 8-10 mm, 30 mm Montagehöhe, verzinkt

Parent Art.Nr. cxmOID305076

• mit Innengewinde (G)
• Scharnier-Überleger zur schnellen Schwenkmontage
• Überleger montiert mit 2 Sechskantschrauben
• Montagehöhe 30 mm

Alle Typen

Alle Typen

Typ Leiterabmessungen Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
168 8-10 M6 8-10 mm rund 5229162
20 Stück 358,30 € Preis / 100 Stück
Leitungshalter Rd 8-10 mm, 30 mm Montagehöhe, verzinkt
Leitungshalter Rd 8-10 mm, 30 mm Montagehöhe, verzinkt

Leitungshalter Rd 8-10 mm, 30 mm Montagehöhe, verzinkt

Art.Nr. 5229162

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Leiter mit Schraubschelle
Befestigungsart Halter Bohrung mit M Gewinde
Einsatz im Ex-Bereich ja
Gewindegröße M 6
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Leiterabmessungen 8-10 mm rund
Werkstoff des Halters Zinkdruckguss
Werkstoff des Übelegers Zinkdruckguss
Werkstoff des Unterteils Zinkdruckguss
168 DIN-K-M8 8-10 mm rund 5229839
20 Stück 364,45 € Preis / 100 Stück
Leitungshalter Rd 8-10 mm, 30 mm Montagehöhe, verzinkt
Leitungshalter Rd 8-10 mm, 30 mm Montagehöhe, verzinkt

Leitungshalter Rd 8-10 mm, 30 mm Montagehöhe, verzinkt

Art.Nr. 5229839

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Leiter mit Schraubschelle
Befestigungsart Halter Bohrung mit M Gewinde
Einsatz im Ex-Bereich ja
Gewindegröße M 8
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Leiterabmessungen 8-10 mm rund
Werkstoff des Halters Zinkdruckguss
Werkstoff des Übelegers Zinkdruckguss
Werkstoff des Unterteils Zinkdruckguss
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

168 8-10 M6 / 5229162
Download
168 DIN-K-M8 / 5229839
Download
Downloads

Datenblatt

168 8-10 M6 / 5229162, 0.13MB, pdf
Download
168 DIN-K-M8 / 5229839, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 8.85MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download