Leitungshalter mit Überleger Rd 8-10 mm, mit Vierkantstift

Parent Art.Nr. cxmOID315559

• komplett mit Überleger und Sechskantschrauben
• mit festem Vierkantstift zur schnellen Montage
• mit Sechskantschrauben aus VA

Alle Typen

Alle Typen

Typ Leiterabmessungen Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
163 70 FT 8-10 mm rund 5223075
50 Stück 246,50 € Preis / 100 Stück
Leitungshalter mit Überleger Rd 8-10 mm, mit Vierkantstift
Leitungshalter mit Überleger Rd 8-10 mm, mit Vierkantstift

Leitungshalter mit Überleger Rd 8-10 mm, mit Vierkantstift

Art.Nr. 5223075

Technische Daten

Befestigungsart Leiter mit Schraubschelle
Befestigungsart Halter mit Schlagstift
Einsatz im Ex-Bereich ja
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Leiterabmessungen 8-10 mm rund
Werkstoff des Halters Stahl
Werkstoff des Übelegers Stahl
Werkstoff des Unterteils Stahl

Abmessungen

Länge 70 mm
Maß L 70 mm
163 100 FT 8-10 mm rund 5223105
50 Stück 252,10 € Preis / 100 Stück
Leitungshalter mit Überleger Rd 8-10 mm, mit Vierkantstift
Leitungshalter mit Überleger Rd 8-10 mm, mit Vierkantstift

Leitungshalter mit Überleger Rd 8-10 mm, mit Vierkantstift

Art.Nr. 5223105

Technische Daten

Befestigungsart Leiter mit Schraubschelle
Befestigungsart Halter mit Schlagstift
Einsatz im Ex-Bereich ja
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Leiterabmessungen 8-10 mm rund
Werkstoff des Halters Stahl
Werkstoff des Übelegers Stahl
Werkstoff des Unterteils Stahl

Abmessungen

Länge 100 mm
Maß L 100 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 1.07MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 1.09MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen