Leitungshalter mit Überleger FL, 30 mm Montagehöhe verzinkt

Parent Art.Nr. cxmOID309914

• für Flachband
• mit Innengewinde (G)
• Montagehöhe 30 mm

Alle Typen

Alle Typen

Typ Leiterabmessungen Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
168 FL30-M6 30x4 mm flach 5229464
20 Stück 447,95 € Preis / 100 Stück
Leitungshalter mit Überleger FL, 30 mm Montagehöhe verzinkt
Leitungshalter mit Überleger FL, 30 mm Montagehöhe verzinkt

Leitungshalter mit Überleger FL, 30 mm Montagehöhe verzinkt

Art.Nr. 5229464

Technische Daten

Befestigungsart Leiter mit Schraubschelle
Befestigungsart Halter Bohrung mit M Gewinde
Einsatz im Ex-Bereich ja
Gewindegröße M 6
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Leiterabmessungen 30x4 mm flach
Werkstoff des Halters Zinkdruckguss
Werkstoff des Übelegers Zinkdruckguss
Werkstoff des Unterteils Zinkdruckguss

Abmessungen

Maß B 56 mm
Maß G M6 mm
168 DIN 30 30x4 mm flach 5229480
20 Stück 459,10 € Preis / 100 Stück
Leitungshalter mit Überleger FL, 30 mm Montagehöhe verzinkt
Leitungshalter mit Überleger FL, 30 mm Montagehöhe verzinkt

Leitungshalter mit Überleger FL, 30 mm Montagehöhe verzinkt

Art.Nr. 5229480

Technische Daten

Befestigungsart Leiter mit Schraubschelle
Befestigungsart Halter Bohrung mit M Gewinde
Einsatz im Ex-Bereich ja
Gewindegröße M 8
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Leiterabmessungen 30x4 mm flach
Werkstoff des Halters Zinkdruckguss
Werkstoff des Übelegers Zinkdruckguss
Werkstoff des Unterteils Zinkdruckguss

Abmessungen

Maß B 56 mm
Maß G M8 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 7.99MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf