Leitungshalter FL, 30 mm Montagehöhe verzinkt

Parent Art.Nr. cxmOID309914

• für Flachband
• mit Innengewinde (G)
• Montagehöhe 30 mm

Alle Typen

Alle Typen

Typ Leiterabmessungen Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
168 FL30-M6 30x4 mm flach 5229464
20 Stück 465,90 € Preis / 100 Stück
Leitungshalter FL, 30 mm Montagehöhe verzinkt
Leitungshalter FL, 30 mm Montagehöhe verzinkt

Leitungshalter FL, 30 mm Montagehöhe verzinkt

Art.Nr. 5229464

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Leiter mit Schraubschelle
Befestigungsart Halter Bohrung mit M Gewinde
Einsatz im Ex-Bereich ja
Gewindegröße M 6
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Leiterabmessungen 30x4 mm flach
Werkstoff des Halters Zinkdruckguss
Werkstoff des Übelegers Zinkdruckguss
Werkstoff des Unterteils Zinkdruckguss

Abmessungen

Maß B 56 mm
Maß G M6 mm
168 DIN 30 30x4 mm flach 5229480
20 Stück 477,50 € Preis / 100 Stück
Leitungshalter FL, 30 mm Montagehöhe verzinkt
Leitungshalter FL, 30 mm Montagehöhe verzinkt

Leitungshalter FL, 30 mm Montagehöhe verzinkt

Art.Nr. 5229480

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Leiter mit Schraubschelle
Befestigungsart Halter Bohrung mit M Gewinde
Einsatz im Ex-Bereich ja
Gewindegröße M 8
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Leiterabmessungen 30x4 mm flach
Werkstoff des Halters Zinkdruckguss
Werkstoff des Übelegers Zinkdruckguss
Werkstoff des Unterteils Zinkdruckguss

Abmessungen

Maß B 56 mm
Maß G M8 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

168 FL30-M6 / 5229464, 0.12MB, pdf
Download
168 DIN 30 / 5229480, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 8.85MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download