Leitungshalter FL, 30 mm Montagehöhe FT

Art.Nr. 5229553 | EAN 4012195411970

• Für Flachband • Mit Innengewinde (G) • Montagehöhe 30 mm

Alle Typen

Alle Typen

Typ Leiterabmessungen Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
168 FL40-M8 40x4 mm flach 5229553
20 Stück 648,80 € Preis / 100 Stück
Leitungshalter FL, 30 mm Montagehöhe FT
Leitungshalter FL, 30 mm Montagehöhe FT

Leitungshalter FL, 30 mm Montagehöhe FT

Art.Nr. 5229553

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart Leiter mit Schraubschelle
Befestigungsart Halter Bohrung mit M Gewinde
Einsatz im Ex-Bereich ja
Gewindegröße M 8
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Leiterabmessungen 40x4 mm flach

Abmessungen

Maß B 66 mm
Maß G M8 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

168 FL40-M8 / 5229553
Download
Downloads

Datenblatt

168 FL40-M8 / 5229553, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 8.85MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download