Träger isFang für Rohrmontage, ø 50-300 mm

Art.Nr. 5408956 | EAN 4012195670100

• zum Befestigen der isolierten Stützrohre am zu schützenden Aufbau bzw. für bauseitige Rohre von ø 50–300 mm

Alle Typen

Alle Typen

Typ Passung Maß
L
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
isFang TR100 ø 50–300 mm 40 mm 5408956
2 Stück 37,70 € Preis / 1 Stück
Träger isFang für Rohrmontage, ø 50-300 mm
Träger isFang für Rohrmontage, ø 50-300 mm

Träger isFang für Rohrmontage, ø 50-300 mm

Art.Nr. 5408956

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Passung ø 50–300 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß D 300 Ø mm
Maß L 40 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

isFang TR100 / 5408956, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Isolierte Blitzschutz-Systeme, 3.51MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 8.85MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen