Isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Leitung

Parent Art.Nr. cxmOID1288788
  • Blitzstrom geprüft

• zur Verlegung der OBO isCon®-Ableitungen im Rohr
• zur Montage an der Gebäudestruktur mit Träger isFang
• geeignet für Windlasten nach Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
• getestet nach IEC TS 62561-8

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
isFang IN L4 4000 mm 5408854
1 Stück 378,45 € Preis / 1 Stück
Isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Leitung
Isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Leitung

Isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Leitung

Art.Nr. 5408854

Technische Daten

Anschluss Rundleiter
Ausführung Fangstange
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Glasfaserverstärkter Kunststoff

Abmessungen

Länge 4000 mm
Maß A 1325 mm
Maß B 1000 mm
Maß D 50 Ø mm
Maß H 1500 mm
Maß L 4000 mm
isFang IN L6 6000 mm 5408856
1 Stück 450,80 € Preis / 1 Stück
Isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Leitung
Isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Leitung

Isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Leitung

Art.Nr. 5408856

Technische Daten

Anschluss Rundleiter
Ausführung Fangstange
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Glasfaserverstärkter Kunststoff

Abmessungen

Länge 6000 mm
Maß A 3325 mm
Maß B 1000 mm
Maß D 50 Ø mm
Maß H 1500 mm
Maß L 6000 mm
isFang IN L8 8000 mm 5408858
1 Stück 701,05 € Preis / 1 Stück
Isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Leitung
Isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Leitung

Isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Leitung

Art.Nr. 5408858

Technische Daten

Anschluss Rundleiter
Ausführung Fangstange
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Glasfaserverstärkter Kunststoff

Abmessungen

Länge 8000 mm
Maß A 5335 mm
Maß B 1000 mm
Maß D 50 Ø mm
Maß H 1500 mm
Maß L 8000 mm
isFang IN L10 10000 mm 5408860
1 Stück 842,20 € Preis / 1 Stück
Isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Leitung
Isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Leitung

Isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Leitung

Art.Nr. 5408860

Technische Daten

Anschluss Rundleiter
Ausführung Fangstange
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Glasfaserverstärkter Kunststoff

Abmessungen

Länge 10000 mm
Maß A 6000 mm
Maß B 2000 mm
Maß D 50 Ø mm
Maß H 1733 mm
Maß L 10000 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

isFang IN L4 / 5408854
Download
isFang IN L6 / 5408856
Download
isFang IN L8 / 5408858
Download
isFang IN L10 / 5408860
Download
Downloads

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 7.99MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen