Isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Leitung mit seitlichem Auslass

Parent Art.Nr. cxmOID1288789
  • Blitzstrom geprüft

• zur Verlegung der OBO isCon®-Ableitungen im Rohr
• zur Montage an der Gebäudestruktur mit Träger isFang
• geeignet für Windlasten nach Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
• getestet nach IEC TS 62561-8

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
isFang IN-A L4 4000 mm 5408874
1 Stück 468,90 € Preis / 1 Stück
Isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Leitung mit seitlichem Auslass
Isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Leitung mit seitlichem Auslass

Isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Leitung mit seitlichem Auslass

Art.Nr. 5408874

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschluss Rundleiter
Ausführung Fangstange
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Glasfaserverstärkter Kunststoff

Abmessungen

Länge 4000 mm
Maß A 1325 mm
Maß B 1000 mm
Maß D 50 Ø mm
Maß H 1500 mm
Maß L 4000 mm
isFang IN-A L6 6000 mm 5408876
1 Stück 554,60 € Preis / 1 Stück
Isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Leitung mit seitlichem Auslass
Isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Leitung mit seitlichem Auslass

Isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Leitung mit seitlichem Auslass

Art.Nr. 5408876

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschluss Rundleiter
Ausführung Fangstange
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Glasfaserverstärkter Kunststoff

Abmessungen

Länge 6000 mm
Maß A 3325 mm
Maß B 1000 mm
Maß D 50 Ø mm
Maß H 1500 mm
Maß L 6000 mm
isFang IN-A L8 8000 mm 5408878
1 Stück 851,80 € Preis / 1 Stück
Isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Leitung mit seitlichem Auslass
Isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Leitung mit seitlichem Auslass

Isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Leitung mit seitlichem Auslass

Art.Nr. 5408878

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschluss Rundleiter
Ausführung Fangstange
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Glasfaserverstärkter Kunststoff

Abmessungen

Länge 8000 mm
Maß A 5335 mm
Maß B 1000 mm
Maß D 50 Ø mm
Maß H 1500 mm
Maß L 8000 mm
isFang IN-A L10 10000 mm 5408880
1 Stück 1.020,50 € Preis / 1 Stück
Isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Leitung mit seitlichem Auslass
Isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Leitung mit seitlichem Auslass

Isolierter Fangmast für innenverlegte isCon-Leitung mit seitlichem Auslass

Art.Nr. 5408880

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschluss Rundleiter
Ausführung Fangstange
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Glasfaserverstärkter Kunststoff

Abmessungen

Länge 10000 mm
Maß A 6000 mm
Maß B 2000 mm
Maß D 50 Ø mm
Maß H 1733 mm
Maß L 10000 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

isFang IN-A L4 / 5408874
Download
isFang IN-A L6 / 5408876
Download
isFang IN-A L8 / 5408878
Download
isFang IN-A L10 / 5408880
Download
Downloads

Datenblatt

isFang IN-A L4 / 5408874, 0.14MB, pdf
Download
isFang IN-A L6 / 5408876, 0.14MB, pdf
Download
isFang IN-A L8 / 5408878, 0.14MB, pdf
Download
isFang IN-A L10 / 5408880, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 3.74MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 8.85MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen