isFang, isolierter Fangmast

Parent Art.Nr. cxmOID277734
  • Blitzstrom geprüft

• zum getrennten Aufbau von Fangeinrichtungen
• passend zu isFang-Fangmastständer Typ isFang 3B-100/150
• geeignet für Windlasten nach Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
• zur Montage an der Gebäudestruktur mit Träger isFang
• befestigen der OBO isCon®-Leitung mittels Zubehör möglich
• geeignte für innen und außen verlegte isCon®-Leitung

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Nenn-
größe Ø
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
isFang 4000 AL 4000 mm - 5408943
1 Stück 397,75 € Preis / 1 Stück
isFang, isolierter Fangmast
isFang, isolierter Fangmast

isFang, isolierter Fangmast

Art.Nr. 5408943

Technische Daten

Anschluss Rundleiter
Ausführung Fangstange
Blitzstromtragfähigkeit -
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung ja
Kurzschlussstrom (50HZ)(1s;≤300°C) -
Nenngröße Ø -
Oberfläche -
Passung -
Werkstoff Bezeichnung Glasfaserverstärkter Kunststoff

Abmessungen

Länge 4000 mm
Maß A 1240 mm
Maß B 1000 mm
Maß D 40 Ø mm
Maß D -
Maß H 1500 mm
Maß L -
isFang 6000 AL 6000 mm - 5408947
1 Stück 472,15 € Preis / 1 Stück
isFang, isolierter Fangmast
isFang, isolierter Fangmast

isFang, isolierter Fangmast

Art.Nr. 5408947

Technische Daten

Anschluss Rundleiter
Ausführung Fangstange
Blitzstromtragfähigkeit -
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung ja
Kurzschlussstrom (50HZ)(1s;≤300°C) -
Nenngröße Ø -
Oberfläche -
Passung -
Werkstoff Bezeichnung Glasfaserverstärkter Kunststoff

Abmessungen

Länge 6000 mm
Maß A 3340 mm
Maß B 1000 mm
Maß D 40 Ø mm
Maß D -
Maß H 1500 mm
Maß L -
isFang 4000 4000 mm '' mm 5408942
1 Stück 441,40 € Preis / 1 Stück
isFang, isolierter Fangmast
isFang, isolierter Fangmast

isFang, isolierter Fangmast

Art.Nr. 5408942

Technische Daten

Anschluss Rundleiter
Ausführung Fangstange
Blitzstromtragfähigkeit '' kA
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung ja
Kurzschlussstrom (50HZ)(1s;≤300°C) '' kA
Nenngröße Ø '' mm
Oberfläche ''
Passung '' mm
Werkstoff Bezeichnung Glasfaserverstärkter Kunststoff

Abmessungen

Länge 4000 mm
Maß A 1240 mm
Maß B 1000 mm
Maß D 40 Ø mm
Maß D '' mm
Maß H 1500 mm
Maß L '' mm
isFang 6000 6000 mm - 5408946
1 Stück 545,60 € Preis / 1 Stück
isFang, isolierter Fangmast
isFang, isolierter Fangmast

isFang, isolierter Fangmast

Art.Nr. 5408946

Technische Daten

Anschluss Rundleiter
Ausführung Fangstange
Blitzstromtragfähigkeit -
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung ja
Kurzschlussstrom (50HZ)(1s;≤300°C) -
Nenngröße Ø -
Oberfläche -
Passung -
Werkstoff Bezeichnung Glasfaserverstärkter Kunststoff

Abmessungen

Länge 6000 mm
Maß A 3340 mm
Maß B 1000 mm
Maß D 40 Ø mm
Maß D -
Maß H 1500 mm
Maß L -
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 7.99MB, pdf
Download
Isolierte Blitzschutz-Systeme, 3.51MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf