isFang-Fangmastständer

Parent Art.Nr. cxmOID277732
  • Blitzstrom geprüft

• schraublose Installation von freistehenden Fangmasten sowie isolierten Fangmasten mit 40 mm Durchmesser
• z. B. für OBO isCon®-Leitung
• Dachneigung bis max. 5 Grad
• inkl. Rd 8-10 Überleger für schnelle Rundleiterbefestigung
• Betonsockel sowie Gewindestangen sind separat zu bestellen

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
B
Maß
D
Maß
H
Maß
L
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
isFang 3B-100 AL 1000 mm 40 Ø mm 885 mm 600 mm 5408966
1 Stück 444,05 € Preis / 1 Stück
isFang-Fangmastständer
isFang-Fangmastständer

isFang-Fangmastständer

Art.Nr. 5408966

Technische Daten

Gewinde ''
Ausführung Stativ
Aufnahme Fangstange schraublos
Durchmesser 1000 mm
Gewicht '' kg
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung ''
Nenngröße Ø '' mm
Passung '' mm
Verjüngt ''
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge '' mm
Breite '' mm
Höhe '' mm
Maß B 1000 mm
Maß D 40 Ø mm
Maß H 885 mm
Maß L 600 mm
isFang 3B-150 AL 1500 mm 40 Ø mm 1275 mm 900 mm 5408967
1 Stück 686,90 € Preis / 1 Stück
isFang-Fangmastständer
isFang-Fangmastständer

isFang-Fangmastständer

Art.Nr. 5408967

Technische Daten

Gewinde ''
Ausführung Stativ
Aufnahme Fangstange schraublos
Durchmesser 1500 mm
Gewicht '' kg
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung ''
Nenngröße Ø '' mm
Passung '' mm
Verjüngt ''
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge '' mm
Breite '' mm
Höhe '' mm
Maß B 1500 mm
Maß D 40 Ø mm
Maß H 1275 mm
Maß L 900 mm
isFang 3B-100 1000 mm 40 Ø mm 885 mm 600 mm 5408968
1 Stück 493,60 € Preis / 1 Stück
isFang-Fangmastständer
isFang-Fangmastständer

isFang-Fangmastständer

Art.Nr. 5408968

Technische Daten

Gewinde ''
Ausführung Stativ
Aufnahme Fangstange schraublos
Durchmesser 1000 mm
Gewicht '' kg
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung ''
Nenngröße Ø '' mm
Passung '' mm
Verjüngt ''
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge '' mm
Breite '' mm
Höhe '' mm
Maß B 1000 mm
Maß D 40 Ø mm
Maß H 885 mm
Maß L 600 mm
isFang 3B-150 1500 mm 40 Ø mm 1275 mm 900 mm 5408969
1 Stück 763,80 € Preis / 1 Stück
isFang-Fangmastständer
isFang-Fangmastständer

isFang-Fangmastständer

Art.Nr. 5408969

Technische Daten

Gewinde ''
Ausführung Stativ
Aufnahme Fangstange schraublos
Durchmesser 1500 mm
Gewicht '' kg
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung ''
Nenngröße Ø '' mm
Passung '' mm
Verjüngt ''
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge '' mm
Breite '' mm
Höhe '' mm
Maß B 1500 mm
Maß D 40 Ø mm
Maß H 1275 mm
Maß L 900 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 7.99MB, pdf
Download
Isolierte Blitzschutz-Systeme, 3.51MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download