Standfuß - TrayFix Set 16 L
Art.Nr. 5403098 | EAN 4012196098613
• Montagesystem zur Befestigung von Gitterrinnen mit dem FangFix-Stein z.B. Leitungsführung auf dem Flachdach.
• Abgestimmt auf OBO-Kabelrinnensysteme MKSM und SKSM.
• Abgestimmt auf OBO-Gitterrinnensysteme mit einer Mindestbreite von 100 mm.
• Set bestehend aus TrayFix - Montageadapter und Betonstein inkl. Basis für FangFix-System 16 kg
- Alle Typen
-
Alle Typen
Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt. TrayFix-16-L 5403098 1 Stück 27,90 € Preis / 1 Stück Standfuß - TrayFix Set 16 L
Art.Nr. 5403098
- 3D Daten
-
3D Daten Downloads
- Ausschreibungstext
-
Ausschreibungstext
- Downloads
-
Datenblatt
Kataloge & Broschüren
Konformitätserklärungen