Fangstangenhalter für Schrägdach

Art.Nr. 5403335

Standfuß-System: Stangenhalter für Schrägdächer, zur einfachen, schnellen und sicheren Befestigung von Ø 16 mm Fangstangen

• System bestehend aus Halter in Edelstahl V2A
• schnelle und einfache Montage
• Winkel einstellbar
• bei hohen Fangstangen (> 1 m) ist eine zusätzliche Befestigung mit isolierten Abstandhaltern notwendig

Alle Typen

Alle Typen

Typ Passung Maß
L
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SD-Fix '' mm '' mm 5403335
1 Stück 48,65 € Preis / 1 Stück
Fangstangenhalter für Schrägdach
Fangstangenhalter für Schrägdach

Fangstangenhalter für Schrägdach

Art.Nr. 5403335

Technische Daten

Befestigungsart Stange mit Schraubschelle
Befestigungsart Halter Bohrung
Gewindegröße M ''
Passung '' mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301
Werkstoff des Übelegers Edelstahl, rostfrei 1.4301
Werkstoff des Unterteils Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß D 16 Ø mm
Maß L '' mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 7.99MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen