Fangstange einseitig angekuppt mit Anschlusslasche

Parent Art.Nr. cxmOID3818

• mit Gewinde M16 x 20
• mit Anschlusslasche
• inkl. vormontiertem Verbinder Typ 5001 DIN für Rundleiter Rd 8-10
• für Standfüße mit Innengewinde M16

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Nenn-
größe Ø
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
101 A-L100 1000 mm 16 mm 5402808
1 Stück 3.071,70 € Preis / 100 Stück
Fangstange einseitig angekuppt mit Anschlusslasche
Fangstange einseitig angekuppt mit Anschlusslasche

Fangstange einseitig angekuppt mit Anschlusslasche

Art.Nr. 5402808

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschluss Rundleiter
Ausführung Fangstange
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Nenngröße Ø 16 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 1000 mm
Maß L 1000 mm
101 A-L150 1500 mm 16 mm 5402859
1 Stück 3.816,30 € Preis / 100 Stück
Fangstange einseitig angekuppt mit Anschlusslasche
Fangstange einseitig angekuppt mit Anschlusslasche

Fangstange einseitig angekuppt mit Anschlusslasche

Art.Nr. 5402859

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Anschluss Rundleiter
Ausführung Fangstange
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein
Nenngröße Ø 16 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 1500 mm
Maß L 1500 mm
Technische Daten

Technische Daten

Leider keine Abbildung verfügbar

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

101 A-L100 / 5402808
Download
101 A-L150 / 5402859
Download
Downloads

Datenblatt

101 A-L100 / 5402808, 0.08MB, pdf
Download
101 A-L150 / 5402859, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 3.74MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 3.74MB, pdf
Download

Zubehör

2 Produkte